- Gebäudeautomationssysteme
- Desigo
- Automation und Bedienung
- Raumautomation
- Desigo Raumautomation (BACnet)
- Raumdruck- und Abzugsregelung (BACnet)
- Kompakte Raumautomationsstation BACnet/IP DXR2.E..
- Zubehör Raumdruckregelung
- RPM.00-SD - Raumbetriebsüberwachung
- RPM.12-SD - Raumbetriebsüberwachung mit Drucksensor (+-12 Pa / +-0.05"WC)
- RPM.25-SD - Raumbetriebsüberwachung mit Drucksensor (+-25 Pa / +-0.1"WC)
- RPM.62-SD - Raumbetriebsüberwachung mit Drucksensor (+-62 Pa / +-0.25"WC)
- RPM.125-SD - Raumbetriebsüberwachung mit Drucksensor (+-125 Pa / +-0.5"WC)
- RPM.250-SD - Raumbetriebsüberwachung mit Drucksensor (+-250 Pa / +-1.0"WC)
- DXA.S04P1 - Kommunikativer Luftvolumenstrom-Druckfühler (250 Pa / 1"WC)
- DXA.S04P1-B - Kommunikativer Luftvolumenstrom-Druckfühler IP54 (250 Pa / 1"WC)
- QBM3020-1 - Luftkanaldruckdifferenzfühler, 0…100 Pa
- QVM62.1-HE - Luftkanalfühler für Luftgeschwindigkeit für die industrielle Anwendung
- GNP191.1E - Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s, mit elektronischer Notstellfunktion
- GAP191.1E - Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V/ 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s
- QBM3020-1U - Luftkanaldruckdifferenzfühler, -50…50 Pa
- QBM3020-3 - Luftkanaldruckdifferenzfühler, 0…300 Pa
- Zubehör Abzugsregelung
- Gebäudemanagement
- Synco
- IoT solutions
- HLK Produkte
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
QBM3020-3 - Luftkanaldruckdifferenzfühler, 0…300 Pa
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
QBM3020-3 - Luftkanaldruckdifferenzfühler, 0...300 Pa
|
|
|
|
|
|
|
|
|