- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM Produkte
- Heizen und Kühlen
- Fernwärmeübergabestation
- Wärmepumpen Gewerbegebäude
- Regler
- Erweiterungsmodule
- Kommunikationsmodule
- Bedieneinheiten
- Raumgeräte
- Sensoren
- QAP1030/UFH - Kabeltemperaturfühler PVC 4 m, NTC 3k
- QLS60 - Sonnenfühler
- QVE1900 - Strömungswächter für Einbau in hydraulische Systeme, PN10, DN32...200
- QAE21.. - Tauchtemperaturfühler passiv
- QAD2.. - Anlegetemperaturfühler
- QVE1901 - Strömungswächter für Einbau in hydraulische Systeme, PN25, DN20...200
- QAC31.. - Aussentemperaturfühler aktiv
- QAA2010 - Raumtemperaturfühler Pt100
- QAE26.9.. - Tauchtemperaturfühler ø 4 mm mit Kabel und Klemmverschraubung
- QAA2012 - Raumtemperaturfühler Pt1000
- QAP21.3 - Kabeltemperaturfühler Silikon 1.5 m, LG-Ni1000
- QAA2030 - Raumtemperaturfühler NTC10k
- QAP2010.150 - Kabeltemperaturfühler Silikon 1.5 m, Pt100
- QAP2012.150 - Kabeltemperaturfühler Silikon 1.5 m, Pt1000
- QAP1030.200 - Kabeltemperaturfühler PVC 2 m, NTC 10k
- QAZ21.. - Kabeltemperaturfühler, mit LG-Ni1000-Element
- QAK36.. - Tauchtemperaturfühler, mit NTC 10k-Element, Stecker, A-Charakteristik
- QAZ36.. - Kabeltemperaturfühler, mit NTC 10k-Element
- Tool-Lizenzen
- Ventile und Stellantriebe - Kältemittel
- Zubehör
- Cloud-Dienstleistungen
- Bodenstehende Kessel ALBATROS
- Mikro-Heizkraftanlage ALBATROS
- Solar ALBATROS
- Wärmeübergabestationen
- Heizungsregelungen
- Wärmepumpen ALBATROS
- Brenner
- Kessel
- Lüften und Kühlen
- Cloud-Lösungen
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
QAD2.. - Anlegetemperaturfühler
|
|
|