- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM Produkte
- Heizen und Kühlen
- Fernwärmeübergabestation
- Wärmepumpen Gewerbegebäude
- Regler
- Erweiterungsmodule
- Kommunikationsmodule
- Bedieneinheiten
- Raumgeräte
- Sensoren
- Tool-Lizenzen
- Ventile und Stellantriebe - Kältemittel
- Zubehör
- POL092.56/STD - Climatix POL092.56/STD Klemmenset; für POL925.XX; mit Federn
- POL094.E6/STD - Climatix POL094.E6/STD Klemmenset; für POL94E/U.XX; mit Federn
- POL094.E5/STD - Climatix POL094.E5/STD Klemmenset; für POL94E/U.XX; mit Schrauben
- POL094.56/STD - Climatix POL094.56/STD Klemmenset; fur POL945.XX; mit Federn
- POL094.55/STD - Climatix POL094.55/STD Klemmenset; für POL945.XX; mit Schrauben
- POL098.56/STD - Climatix POL098.56/STD Klemmenset; für POL985.XX; mit Federn
- POL068.76/STD - Climatix POL068.76/STD Klemmenset; für POL687.XX; mit Federn
- POL096.56/STD - Climatix POL096.56/STD Klemmenset; für POL965.XX; mit Federn
- POL903.00/100 - WLAN-Stick
- POL0C2.40/STD - Climatix POL0C2.40/STD Servicekabel
- POL063.85/STD - Climatix POL063.85/STD Klemmenset; für POL63X.XX; mit Schrauben
- POL063.86/STD - Climatix POL063.86/STD Klemmenset; für POL63X.XX; mit Federn
- POL068.75/STD - Climatix POL068.75/STD Klemmenset; für POL687.XX; mit Schrauben
- POL092.55/STD - Climatix POL092.55/STD Klemmenset; für POL925.XX; mit Schrauben
- POL095.55/STD - Climatix POL095.55/STD Klemmenset; für POL955.XX; mit Schrauben
- POL095.56/STD - Climatix POL095.56/STD Klemmenset; für POL955.XX; mit Federn
- POL096.55/STD - Climatix POL096.55/STD Klemmenset; für POL965.XX; mit Schrauben
- POL098.55/STD - Climatix POL098.55/STD Klemmenset; für POL985.XX; mit Schrauben
- POL042.25/STD - Climatix POL042.25/STD Klemmenset; für POL42X.XX; mit Schrauben
- POL094.M5/STD - POL094.M5/STD; Schraubanschluss-Klemmenset für POL94M, mit Board-to-Board Anschluss
- POL094.M6/STD - POL094.M6/STD; Federzug-Klemmenset für POL94M; mit Board-to-Board Anschluss
- POL094.M8/STD - POL094.M8/STD; Schraubanschluss-Klemmenset für POL94M; mit Board-to-Cable Anschluss
- POL094.M9/STD - POL094.M9/STD; Federzug-Klemmenset für POL94M; mit Board-to-Cable Anschluss
- POL0C5.20/STD - Verbindungskabel; für magnetisches Ventil MVL; Länge 2 m; Temperaturbereich -40...105 °C; 90 Grad abgewinkelt; Schutzklasse IP67
- POL0C5.40/STD - Verbindungskabel; für magnetisches Ventil MVL; Länge 4 m; Temperaturbereich -40...105 °C; 90 Grad abgewinkelt; Schutzklasse IP67
- POL0C5.80/STD - Verbindungskabel; für magnetisches Ventil MVL; Länge 8 m; Temperaturbereich -40...105 °C; 90 Grad abgewinkelt; Schutzklasse IP67
- ACX93.000
- Cloud-Dienstleistungen
- Bodenstehende Kessel ALBATROS
- Mikro-Heizkraftanlage ALBATROS
- Solar ALBATROS
- Wärmeübergabestationen
- Heizungsregelungen
- Wärmepumpen ALBATROS
- Brenner
- Kessel
- Lüften und Kühlen
- Cloud-Lösungen
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
POL063.86/STD - Climatix POL063.86/STD Klemmenset; für POL63X.XX; mit Federn
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
POL063.86/STD - Climatix POL063.86/STD Klemmenset; für POL63X.XX; mit Federn
|
|
|
|
|
|
|
|
|