- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM Produkte
- Heizen und Kühlen
- Lüften und Kühlen
- Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
- Modular-Lüftungsgerät
- Dach-Lüftungsgerät
- Kompakt-Lüftungsgerät
- Kaltwassersätze
- Regler
- Erweiterungsmodule
- Kommunikationsmodule
- Bedieneinheiten
- Raumgeräte
- Lizenzen
- Sensoren
- Zubehör
- Ventile und Stellantriebe - Kältemittel
- MVL661.15-0.4 - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN15, kvs 0,4, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- MVS661.25-0.16N - Durchgangs-Kältemittelventil, Schweissanschluss, PN 63, DN25, kvs 0,16, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- ZM101/A - Anschlusselektronik für Magnetventile, AC 24 V, DC 0...10 V / 0...20 V Phs
- ZM121/A - Anschlusselektronik für Magnetventile, AC 24 V, DC 4...20 mA / 0...20 V Phs
- M3FK15LX06 - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 0,6, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- M3FB15LX06/A - Verteil-/Durchgangs-Magnetventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 0,6, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- CPS40.040 - PolyCool-Set, bestehend aus Regler, 2 Fühler und Kältemittelventil MVL661.15-0.4
- MVL661.15-1.0 - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN15, kvs 1,0, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- MVS661.25-0.4N - Durchgangs-Kältemittelventil, Schweissanschluss, PN 63, DN25, kvs 0,4, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- M3FK15LX15 - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 1,5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- M3FB15LX15/A - Verteil-/Durchgangs-Magnetventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 1,5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- CPS40.100 - PolyCool-Set, bestehend aus Regler, 2 Fühler und Kältemittelventil MVL661.15-1.0
- MVL661.20-2.5 - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN20, kvs 2,5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- MVS661.25-1.0N - Durchgangs-Kältemittelventil, Schweissanschluss, PN 63, DN25, kvs 1,0, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- M3FK15LX - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 3, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- M3FB15LX/A - Verteil-/Durchgangs-Magnetventil, Lötanschluss, PN32, DN15, kvs 3, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- CPS40.250 - PolyCool-Set, bestehend aus Regler, 2 Fühler und Kältemittelventil MVL661.20-2.5
- MVL661.25-6.3 - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN25, kvs 6,3, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- MVS661.25-2.5N - Durchgangs-Kältemittelventil, Schweissanschluss, PN 63, DN25, kvs 2,5, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- M3FK20LX - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN20, kvs 5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- M3FB20LX/A - Verteil-/Durchgangs-Magnetventil, Lötanschluss, PN32, DN20, kvs 5, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- CPS40.630 - PolyCool-Set, bestehend aus Regler, 2 Fühler und Kältemittelventil MVL661.25-6.3
- MVL661.32-10 - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN32, kvs 10, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- MVS661.25-6.3N - Durchgangs-Kältemittelventil, Schweissanschluss, PN 63, DN25, kvs 6,3, AC/DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- M3FK25LX - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN25, kvs 8, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- M3FB25LX/A - Verteil-/Durchgangs-Magnetventil, Lötanschluss, PN32, DN25, kvs 8, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- MVL661.32-12 - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN32, kvs 12, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA
- M3FK32LX - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN32, kvs 12, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- M3FK40LX - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN40, kvs 20, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- M3FK50LX - Misch-/Durchgangs-Kältemittelventil, Lötanschluss, PN32, DN50, kvs 30, AC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA / 0...20 Phs
- RWR462.10 - PolyCool Überhitzungsregler
- MVL661.15-0.4EX - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN15, kvs 0,4, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA, ATEX
- MVL661.15-1.0EX - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN15, kvs 1,0, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA, ATEX
- MVL661.20-2.5EX - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN20, kvs 2,5, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA, ATEX
- MVL661.25-6.3EX - Durchgangs-Kältemittelventil, Innenlötanschluss, DN25, kvs 6,3, AC / DC 24 V, DC 0/2...10 V / 0/4...20 mA, ATEX
- Cloud-Dienstleistungen
- Kältetechnik
- Cloud-Lösungen
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
ZM121/A - Anschlusselektronik für Magnetventile, AC 24 V, DC 4...20 mA / 0...20 V Phs
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
SINUMERIK 828D/840D sl path acceleration limitation software option delivery of a license
|
|
|
|
|
|
|
SINUMERIK 828D/840D sl path acceleration limitation software option delivery of an electronic license (PDF) ******************************* email address for delivery is absolutely essential
|
|
|

This product is downloadable only.
|
|
|
|
|
|
|
|