- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM
- Heizen und Kühlen
- Lüften und Kühlen
- Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung
- Modular-Lüftungsgerät
- Regler
- Erweiterungsmodule
- Kommunikationsmodule
- Bedieneinheiten
- Raumgeräte
- Lizenzen
- Luftklappen und Stellantriebe
- Sensoren
- QBE9103-P30U - Druckfühler für Flüssigkeiten, Gase und Kältemittel, Druckbereich -1...29 bar, Ausgangssignal DC 4...20 mA
- QPA2000 - Raum-Luftqualitätsfühler CO2
- QBM81.. - Druckdifferenzschalter
- QFA20.. - Raumfühler für rel. Feuchte / Temperatur
- QSA2700 - Feinstaubfühler, 0-10V & Modbus
- QSA2700D - Feinstaubfühler + Display, 0-10V & Modbus
- QBE9103-P10U - Druckfühler für Flüssigkeiten, Gase und Kältemittel, Druckbereich -1...9 bar, Ausgangssignal DC 4...20 mA
- QBM99..
- QAC31.. - Aussentemperaturfühler aktiv
- QFM31.. - Luftkanalfühler für rel. Feuchte / Temperatur für erhöhte Anforderungen
- QAA2010 - Raumtemperaturfühler Pt100
- QAA2012 - Raumtemperaturfühler Pt1000
- QBE2104-P30U - Druckfühler für Kältemittel (4…20 mA) -1…29 bar
- QAA2030 - Raumtemperaturfühler NTC10k
- QPM1..4 - Kanalluftqualitätsfühler CO2 / Temperatur (Basic)
- QBM97.. - Modbus Luftdruck-Sensor mit E/A Erweiterung, 1 oder 2 Fühler
- Zubehör
- Cloud-Dienstleistungen
- Dach-Lüftungsgerät
- Kompakt-Lüftungsgerät
- Kaltwassersätze
- Kältetechnik
- Cloud-Lösungen
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
QBE9103-P10U - Druckfühler für Flüssigkeiten, Gase und Kältemittel, Druckbereich -1...9 bar, Ausgangssignal DC 4...20 mA
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
SIMATIC S7-1200, CPU 1217C, compact CPU, DC/DC/DC, 2 PROFINET ports onboard I/O: 10 DI 24 V DC; 4 DI RS-422/485; 6 DO 24 V DC; 0.5 A; 4 DO RS-422/485; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA power supply: DC 20.4-28.8 V DC, program/data memory 250 KB
|
|
|
|
|
|
|
|
|