- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- Ultraschall-Wärme- und Wärme-/Kältezähler
- Ultraschall-Wärme- und Kältezähler WS.5..
- Ultraschall-Wärme- und Kältezähler WS.6..
- Ultraschall-Wärme- und Kältezähler WS.8..
- WS.8.. - Ultraschall-Wärme- und Wärme-/Kältezähler
- Kugelventile
- WZT-K12-34 - Kugelventil R ½" mit Überwurfmutter G ¾"
- WZT-K34-34 - Kugelventil R ¾" mit Überwurfmutter G ¾"
- WZT-K34-1 - Kugelventil R ¾" mit Überwurfmutter G 1"
- WZT-K1-1 - Kugelventil R 1" mit Überwurfmutter G 1"
- WZT-K12 - Kugelventil Rp ½" für Fühler DS M10x1 mm, Länge = 27,5 mm oder ø 5,2x45 mm
- WZT-K34 - Kugelventil Rp ¾" für Fühler DS M10x1 mm, Länge = 27,5 mm oder ø 5,2x45 mm
- WZT-K1 - Kugelventil Rp 1" für Fühler DS M10x1 mm, Länge = 27,5 mm oder ø 5,2x45 mm
- WZT-K54-54 - Kugelhahn Rp 1¼ mit Überwurfmutter G 1¼
- WZT-KA - Kugelhahnadapter für 38 mm DS Fühler
- WZT-K54 - Kugelhahn Rp 1¼ für Fühler 38mm M10x1
- Zubehör
- Temperaturfühlerpaare
- Programmierzubehör Ultraschall- Zähler
- Kommunikationsmodule
- Einbausätze
- Zählerersatzstücke und Dichtungen
- Ultraschall-Wärme- und Wärme-/Kältezähler UH50..
- Systeme zur Datenfernauslesung
- OEM Produkte
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
WZT-K12 - Kugelventil Rp ½" für Fühler DS M10x1 mm, Länge = 27,5 mm oder ø 5,2x45 mm
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF1 ARDOCOL, Measuring range 650-1700 CEL, Distance ratio 80: 1, Focus range 0.4 m...infinite, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with transparent visor
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF2 ARDOCOL, Measuring range 650-1700 CEL, Distance ratio 75: 1, Focus range 0.2..0.4 m, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with transparent visor
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF3 ARDOCOL, Measuring range 650-1700 CEL, Distance ratio 120: 1, Focus range 1.2 m...infinite, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with transparent visor
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF4 ARDOCOL, Measuring range 750-2400 CEL, Distance ratio 150: 1, Focus range 0.4 m...infinite, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with Transparent visor with polarization filter
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF5 ARDOCOL, Measuring range 750-2400 CEL, Distance ratio 140: 1, Focus range 0.2..0.4 m, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with Transparent visor with polarization filter
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF6 ARDOCOL, Measuring range 750-2400 CEL, Distance ratio 240: 1, Focus range 1.2 m...infinite, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with Transparent visor with polarization filter
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF7 ARDOCOL, Measuring range 850-3000 CEL, Distance ratio 150: 1, Focus range 0.4 m...infinite, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with Transparent visor with polarization filter
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF8 ARDOCOL, Measuring range 850-3000 CEL, Distance ratio 140: 1, Focus range 0.2..0.4 m, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with Transparent visor with polarization filter
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF9 ARDOCOL, Measuring range 850-3000 CEL, Distance ratio 240: 1, Focus range 1.2 m...infinite, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with Transparent visor with polarization filter
|
|
|
|
|
|
|
Two-color pyrometer MPA40AF10 ARDOCOL, Measuring range 650-1700 CEL, Distance ratio 20: 1, Focus range 0.2 m...infinite, Spectral range 0.95/1.05 1E-6m Version with transparent visor
|
|
|
|
|
|
|
|
|