6GK6000-8BA00-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
NEMA 5-15P plug with lugs for screwable terminal blocks, 6 ft.
Einzelpreis 28.00 EUR
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Zusätzlicher Service
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6000-8BA00-0AA0
Artikelbeschreibung NEMA 5-15P plug with lugs for screwable terminal blocks, 6 ft.
Produktfamilie RUGGEDCOM RST2228 / RST2228P
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 5R5
Einzelpreis 28.00 EUR
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99I
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 17 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0.180 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621021078
Statistische Warennummer 85444290
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2467
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Mexiko
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-06-03-07
eClass 14 27-06-03-07
eClass 6 27-06-03-07
eClass 7.1 27-06-03-07
eClass 8 27-06-03-07
eClass 9 27-06-03-07
eClass 9.1 27-06-03-07
ETIM 7 EC003249
ETIM 8 EC003249
ETIM 9 EC003249
IDEA 4 1777
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;