RUGGEDCOM ANSCHLUSS RS969. M23-ANSCHLUSS, A-KODIERTE BUCHSE MIT 5 PINS (M23 BZW. RJ45)
Artikelnummer |
6GK6000-8CE00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
RUGGEDCOM ANSCHLUSS RS969. M23-ANSCHLUSS, A-KODIERTE BUCHSE MIT 5 PINS (M23 BZW. RJ45)
|
Produktfamilie |
RUGGEDCOM Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
5R5 |
Einzelpreis |
115.00 EUR
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
17 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0.800 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
887621022921 |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2467 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R321 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-44-01-15 |
eClass |
14 |
27-44-01-15 |
eClass |
6 |
27-26-07-02 |
eClass |
7.1 |
27-44-01-02 |
eClass |
8 |
27-44-01-02 |
eClass |
9 |
27-44-01-02 |
eClass |
9.1 |
27-44-01-02 |
ETIM |
7 |
EC002635 |
ETIM |
8 |
EC002635 |
ETIM |
9 |
EC002635 |
IDEA |
4 |
4690 |
UNSPSC |
15 |
39-12-14-13 |
|
|
|
|