- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- KNX Gebäudesystemtechnik
- Anzeige- und Bediengeräte
- Ausgabegeräte
- Eingabegeräte
- Kombinationsgeräte
- Beleuchtung
- Sonnenschutz, Blendschutz, Tageslichtnutzung
- Heizung, Lüftung und Klima - Raumtemperaturregelung
- Heizung, Lüftung und Klima - Primärregelung
- Modulares Installationssystem, Raumautomationsbox
- Gateways, Schnittstellen – Umsetzer
- Physikalische Sensoren
- Steuer- und Automationsgeräte
- Wireless und IoT
- Systemprodukte und Zubehör
- Systemprodukte
- Busankoppler
- Spannungsversorgungen
- Linienkoppler
- Netzwerkkoppler
- Accessories for N 148/23
- Accessories for N 146/03
- Accessories for N 146/02
- Accessories for N 152/01
- Accessories for N 143/01
- N 148/23 - IP-Schnittstelle Secure
- N 146/03 - IP-Router Secure
- S 193/01 - Busklemme, 2-polig, 4 Steckanschlüsse, rot/dunkelgrau
- S 190/01 - Überspannungsschutz, Gerätefeinschutz für Busgerät
- N 143/01 - IP Gateway KNX/BACnet
- N 350E01 - KNX IP Controller
- N 152/01 - IP Control Center
- Systemzubehör
- Home Automation System
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
N 350E01 - KNX IP Controller
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
Simotics S-1FS2 Synchronmotor 1FS2 3,1 Nm, M0= 3,1 Nm; PN=0,8kW bei 3000 1/min (380-480V);
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Simotics S-1FS2 Synchronmotor 1FS2 7,6 Nm M0= 7,6 Nm; PN=1,29kW bei 3000 1/min (380-480V);
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Simotics S-1FS2 Synchronmotor 1FS2 14 Nm M0= 14 Nm; PN=1,81kW bei 2500 1/min (380-480V);
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Simotics S-1FS2 Synchronmotor 1FS2 14 Nm M0= 14 Nm; PN=1,95kW bei 3000 1/min (380-480V);
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Simotics S-1FS2 Synchronmotor 1FS2 23,5 Nm M0= 23,5 Nm; PN=2,51kW bei 2000 1/min (380-480V);
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
|
|