5SV3345-6
Product
FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 125 A, 30 mA, Un AC: 400 V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Für dieses Produkt sind Verträge für verlängerten Materialersatz und Serviceleistungen verfügbar
EEO (Materialersatz für ein Produkt)
OEM RSV (Reparaturservicevertrag für eine Maschine)

Fragen zu Service Verträgen beantwortet Ihnen gerne Ihr Siemens-Ansprechpartner.
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 5SV3345-6
Artikelbeschreibung FI-Schutzschalter, 4-polig, Typ A, In: 125 A, 30 mA, Un AC: 400 V
Produktfamilie FI-Schutzschalter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 1AH
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Arbeitstag(e)
Nettogewicht pro ME 0,377 kg
Verpackungsmaße 97,00 x 78,00 x 85,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Preiseinheit (PE) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047624418442
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85362090
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe (FAGR/PCK) 5511
Geschäftsbereichskennzahl (GBK/GCK) P310
Ursprungsland Slowenien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 02.06.2023
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-22-01
eClass 14 27-14-22-01
eClass 6 27-14-22-01
eClass 7.1 27-14-22-01
eClass 8 27-14-22-01
eClass 9 27-14-22-01
eClass 9.1 27-14-22-01
ETIM 7 EC000003
ETIM 8 EC000003
ETIM 9 EC000003
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;