SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF Fan Bundle Bundle bestehend aus: SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 210m (6AG1593-0AB00-7AA0) SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF (6AG1518-4JP00-4AB0)
Artikelnummer |
6AG1500-0JP00-4AA0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF Fan Bundle Bundle bestehend aus: SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 210m (6AG1593-0AB00-7AA0) SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF (6AG1518-4JP00-4AB0)
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
474 |
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
AL : N / ECCN : EAR99H |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
45 Arbeitstag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Preiseinheit (PE) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515744429 |
UPC |
195125536357 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe (FAGR/PCK) |
4657 |
Geschäftsbereichskennzahl (GBK/GCK) |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.03.2023 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-19 |
eClass |
14 |
27-24-22-19 |
eClass |
6 |
27-24-22-19 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-19 |
eClass |
8 |
27-24-22-19 |
eClass |
9 |
27-24-22-19 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-19 |
ETIM |
7 |
EC002581 |
ETIM |
8 |
EC002581 |
ETIM |
9 |
EC002581 |
|
|
|
|