6GK5204-0GA00-1UF2
Product
SCALANCE XF204G managebarer Layer 2 IE Switch; 4x10/100/1000 Mbit/s; RJ45; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; Temp.-Bereich 0°C bis +60°C; Montage: Hutschiene/Wand mit Halteblech Zubehör (separat erhältlich); PROFINET IO-Device; C-PLUG Schacht; Zubehör Halteblech Hutschiene: 6GK5980-2HA00-0AA1 Zubehör Halteblech Bedienstation: 6GK5980-2HA10-0AA1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Für dieses Produkt sind Verträge für verlängerten Materialersatz und Serviceleistungen verfügbar
EEO (Materialersatz für ein Produkt)
OEM RSV (Reparaturservicevertrag für eine Maschine)

Fragen zu Service Verträgen beantwortet Ihnen gerne Ihr Siemens-Ansprechpartner.
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK5204-0GA00-1UF2
Artikelbeschreibung SCALANCE XF204G managebarer Layer 2 IE Switch; 4x10/100/1000 Mbit/s; RJ45; 1x Konsolen-Port; Diagnose-LED; Temp.-Bereich 0°C bis +60°C; Montage: Hutschiene/Wand mit Halteblech Zubehör (separat erhältlich); PROFINET IO-Device; C-PLUG Schacht; Zubehör Halteblech Hutschiene: 6GK5980-2HA00-0AA1 Zubehör Halteblech Bedienstation: 6GK5980-2HA10-0AA1
Produktfamilie SCALANCE XF-200 managed
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5C2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Arbeitstag(e)
Nettogewicht pro ME 0,415 kg
Verpackungsmaße 60,00 x 124,00 x 125,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Preiseinheit (PE) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047623095897
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe (FAGR/PCK) 4D83
Geschäftsbereichskennzahl (GBK/GCK) R320
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;