SIMOTICS M Synchroneinbaumotor ZK 600V, 105K, IP00, 6-polig Einzelkomponenten: Rotor Stator, 4,5Nm, In=13A, 7,4kW NN=15800U/min, Nmax=18000U/min Temperatursensor Pt1000
Notes
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.