- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Stellantriebe für Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV)
- Thermostatkopf
- Elektrothermisch
- Stellkraft 100 N: STA..3
- Stellkraft 110 N: STA..21..
- Stellkraft 125 N: STA..6..
- Stellkraft 110 N: STP..21..
- Stellkraft 125 N: STP..6..
- Zubehör zu STP..6..
- Anschlusskabel zu STP..6..
- ASY61L10 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, ohne Rückmeldung, 1 m
- ASY61L20 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, ohne Rückmeldung, 2 m
- ASY61L50 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, ohne Rückmeldung, 5 m
- ASY61L100 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, ohne Rückmeldung, 10 m
- ASY61L10H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, ohne Rückmeldung, 1 m
- ASY61L50H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, ohne Rückmeldung, 5 m
- ASY61L100H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, ohne Rückmeldung, 10 m
- ASY62L10 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, mit Rückmeldung, 1 m
- ASY62L20 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, mit Rückmeldung, 2 m
- ASY62L50 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, mit Rückmeldung, 5 m
- ASY62L100 - Anschlusskabel, 0...10 V, PVC, mit Rückmeldung, 10 m
- ASY62L10H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, mit Rückmeldung, 1 m
- ASY62L50H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, mit Rückmeldung, 5 m
- ASY62L100H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, mit Rückmeldung, 10 m
- ASY21L10 - Anschlusskabel, Ein/Aus, PVC, 1 m
- ASY21L20 - Anschlusskabel, Ein/Aus, PVC, 2 m
- ASY21L50 - Anschlusskabel, Ein/Aus, PVC, 5 m
- ASY21L100 - Anschlusskabel, Ein/Aus, PVC, 10 m
- ASY21L10H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, 1 m
- ASY21L50H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, 5 m
- ASY21L100H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, 10 m
- Stellkraft 100 N: STA..40
- Stellkraft 100 N: STP..40
- Stellkraft 125 N: STA..65..
- Stellkraft 125 N: STP..65..
- Stellkraft 100 N: STP..3
- Elektromotorisch
- Elektrohydraulisch
- Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV)
- Stellantriebe für Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen
- Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen
- Kältemittelventile
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM
- RC CZ
- KNX Gebäudesystemtechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
ASY62L10H - Anschlusskabel, Ein/Aus, HF, mit Rückmeldung, 1 m
|
|
|