SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Einzelkomponente Stator, Rotor ZK 600V, 105K, IP00 4-polig, 40Nm, In=85A 37.7kW, NN=9000U/min nmax=18000U/min Temperatursensor Pt1000 Wasserkühlung Wickelkopfverguss mit Standardschutz (2x T-Sensor) Standardkühlmantel freie Leitungsenden L=0,5m ohne Läuferhülse kundenspez. Ausführung CIGO 10052685
Artikelnummer |
1FE1082-4WE10-6BA2 |
Artikelbeschreibung |
SIMOTICS M Synchroneinbaumotor Einzelkomponente Stator, Rotor ZK 600V, 105K, IP00 4-polig, 40Nm, In=85A 37.7kW, NN=9000U/min nmax=18000U/min Temperatursensor Pt1000 Wasserkühlung Wickelkopfverguss mit Standardschutz (2x T-Sensor) Standardkühlmantel freie Leitungsenden L=0,5m ohne Läuferhülse kundenspez. Ausführung CIGO 10052685
|
Produktfamilie |
Einbaumotoren 1FE1 synchron für SINAMICS S120 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
761 |
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
------71 |
Exportkennzeichen |
AL : 9I999IR / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
18,100 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85030099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
SD.NC60ST-1FE1 |
Fabrikategruppe |
9634 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R220 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 21.07.2019 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Bei konfigurierbaren Produkten erfolgt eine Information zu den SVHC Kandidatenstoffen (Substances of Very High Concern Kandidaten: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) nach Artikel 33(1) der REACH Verordnung mit der Bestellbestätigung und mit dem Lieferschein. Die Anzeige erfolgt nur dann, wenn eine Anzeigepflicht für das Produkt besteht.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|