1PH1101-1LF10-1GA0
Product
Abbildung ähnlich
Hauptmotor 1PH1 für SINAMICS V70; Betriebsspannung 380V 3AC Pn=3,7 kW; NN=1500U/min Mn=24 Nm Achshöhe 100 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Fremdbelüftung Luftrichtung NDE->DE; IP54 kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 Schwinggüte S/A Wellenende und Flansch Genauigkeit R Leistungs-und Signalanschluss rechts
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 1PH1101-1LF10-1GA0
Artikelbeschreibung Hauptmotor 1PH1 für SINAMICS V70; Betriebsspannung 380V 3AC Pn=3,7 kW; NN=1500U/min Mn=24 Nm Achshöhe 100 mm Inkrementalgeber TTL 2500 Inkr./Umdr. Welle mit Passfeder Vollkeilwuchtung Fremdbelüftung Luftrichtung NDE->DE; IP54 kompatibel zu den Umrichtern SINAMICS V70 Schwinggüte S/A Wellenende und Flansch Genauigkeit R Leistungs-und Signalanschluss rechts
Produktfamilie 1PH1 für SINAMICS V70 Spindelantrieb
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 761
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor ------71
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 45 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 29,530 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766479144
Statistische Warennummer 85015220
Listenkennzeichen (LKZ) NC81
Fabrikategruppe 9018
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.01.2018
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-24-01
eClass 14 27-02-24-01
eClass 6 27-02-24-01
eClass 7.1 27-02-24-01
eClass 8 27-02-24-01
eClass 9 27-02-24-01
eClass 9.1 27-02-24-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
UNSPSC 15 39-12-20-01
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Sie können auch Optionen zum Produkt hinzu konfigurieren.
Dokumente werden geladen...
;