3KC9000-8TL40
Product
SENTRON 3KC ATC6300; LCD; 144x144 mm; Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung von MCCB, ACB, LBS; für Lasttransfer zwischen Haupt- und Ersatznetz; Schalttafeleinbaugerät; Un 100...240VAC 50/60Hz, 110...250 VDC; Un 12...24VDC Nennspannung Ue: 100...480VAC 50/60Hz; Schraubenklemmanschluss Erweiterbarkeit durch maximal 2 zusätzliche Module
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3KC9000-8TL40
Artikelbeschreibung SENTRON 3KC ATC6300; LCD; 144x144 mm; Netzumschaltsteuergerät zur Steuerung von MCCB, ACB, LBS; für Lasttransfer zwischen Haupt- und Ersatznetz; Schalttafeleinbaugerät; Un 100...240VAC 50/60Hz, 110...250 VDC; Un 12...24VDC Nennspannung Ue: 100...480VAC 50/60Hz; Schraubenklemmanschluss Erweiterbarkeit durch maximal 2 zusätzliche Module
Produktfamilie SENTRON Netzumschaltsteuergeräte
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 14N
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,647 kg
Verpackungsmaße 150,00 x 183,00 x 127,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869562490
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85371098
Listenkennzeichen (LKZ) LV10
Fabrikategruppe 5380
Geschäftsbereichskennzahl P360
Ursprungsland Italien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2017
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;