SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar. Wenn Sie fortfahren, werden Sie zu dem Inhalt weitergeleitet der schrittweise durch SiePortal in Ihrer Region ersetzt wird.
Die gewählte Region ist in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, in der Region, die Sie gewählt haben, wurde die Industry Mall bereits durch SiePortal ersetzt. Wenn Sie weiter klicken, werden Sie zu SiePortal weitergeleitet.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Suchen in
Produktkatalog
Produktkatalog
eClass 5.1
eClass 6
eClass 9
eClass 9.1
ETIM 7
ETIM 8
Minimieren
Antriebstechnik
Automatisierungstechnik
Energy
Stromverteilung - Niederspannung
Niederspannungs-Komponenten
Schutz-, Schalt-, Mess- und Überwachungsgeräte
Offene Leistungsschalter
Kompaktleistungsschalter
Leitungsschutzschalter
Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen
Elektronische Schutzschaltgeräte
SENTRON Brandschutzschalter
Schaltgeräte
Überspannungsschutzgeräte
Sicherungssysteme
Lasttrennschalter
Sicherungslose Lasttrennschalter
SENTRON Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD bis 250 A
Grundgeräte
Zubehör
SENTRON Lasttrennschalter 3KD
SENTRON Lasttrennschalter in MCCB-Bauform 3VA bis 250 A
Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V 9,0kW Frontbefestigung Basisschalter mit Zentrallochbefestigung 22,5mm Knebelantrieb schwarz 48x48 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
Lasttrennschalter 3LD3, Iu 25 A Hauptschalter 3-polig + N Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A bei 400V 9,0kW Frontbefestigung Basisschalter mit Zentrallochbefestigung 22,5mm Knebelantrieb schwarz 48x48 mm mit Hilfsschalter 1OE+1S
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.