Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, gR 3 und 2 I=630A, U=690V, AC Flachanschluss M12, für integrierbare Stromwandler mit elektronischer Sicherungs- Überwachung
Artikelnummer |
3NJ4143-3CF11 |
Artikelbeschreibung |
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, gR 3 und 2 I=630A, U=690V, AC Flachanschluss M12, für integrierbare Stromwandler mit elektronischer Sicherungs- Überwachung
|
Produktfamilie |
3-polig schaltbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14M |
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
-43----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
7,090 kg |
Verpackungsmaße |
215,00 x 925,00 x 135,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209777927 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5852 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.04.2009 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-14-02 |
eClass |
6 |
27-37-14-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-02 |
eClass |
8 |
27-37-14-02 |
eClass |
9 |
27-37-14-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-02 |
ETIM |
7 |
EC001046 |
ETIM |
8 |
EC001046 |
ETIM |
9 |
EC001046 |
|
|
|
|