Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar, für sekundärseitige Absicherung von Transformatoren bis 1000kVA für NH-Sicherungen GTR 2x722A max., 400V AC, und NH3 Trennmesser bis 2000A
Artikelnummer |
3NJ4173-3BF01 |
Artikelbeschreibung |
Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar, für sekundärseitige Absicherung von Transformatoren bis 1000kVA für NH-Sicherungen GTR 2x722A max., 400V AC, und NH3 Trennmesser bis 2000A
|
Produktfamilie |
3-polig schaltbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14M |
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
-43----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
25,520 kg |
Verpackungsmaße |
230,00 x 9850,00 x 240,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209790520 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5852 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.04.2009 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-14-02 |
eClass |
6 |
27-37-14-02 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-02 |
eClass |
8 |
27-37-14-02 |
eClass |
9 |
27-37-14-02 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-02 |
ETIM |
7 |
EC001046 |
ETIM |
8 |
EC001046 |
ETIM |
9 |
EC001046 |
|
|
|
|