Zubehör für Lasttrennschlter mit Sicherungen, Leistenbauform steckbar NH00, 1 Multifunktionsstecker 10 x 1,5 mm2, 8 x 2,5 mm2 mit Befestigungsschrauben für Geräte ab Lieferdatum 01.02.2018
Artikelnummer |
3NJ6920-3EE01 |
Artikelbeschreibung |
Zubehör für Lasttrennschlter mit Sicherungen, Leistenbauform steckbar NH00, 1 Multifunktionsstecker 10 x 1,5 mm2, 8 x 2,5 mm2 mit Befestigungsschrauben für Geräte ab Lieferdatum 01.02.2018
|
Produktfamilie |
Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
14M |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,063 kg |
Verpackungsmaße |
35,00 x 45,00 x 30,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869564951 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5862 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Bulgarien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 03.04.2007 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-13-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-01 |
eClass |
8 |
27-37-92-01 |
eClass |
9 |
27-37-92-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-01 |
ETIM |
7 |
EC002498 |
ETIM |
8 |
EC002498 |
ETIM |
9 |
EC002498 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|