3NW8004-1
Product
Abbildung ähnlich
SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 4 A, aM, Un AC: 500 V
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3NW8004-1
Artikelbeschreibung SENTRON, Zylindersicherungseinsatz, 10x38 mm, 4 A, aM, Un AC: 500 V
Produktfamilie Zylindersicherungseinsätze und Zylindersicherungshalter
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 13K
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor L-P-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,008 kg
Verpackungsmaße 53,00 x 80,00 x 13,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Mindestbestellmenge pro ME 10
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869062556
UPC 754554488417
Statistische Warennummer 85361010
Listenkennzeichen (LKZ) LV10.1
Fabrikategruppe 5539
Geschäftsbereichskennzahl P310
Ursprungsland Frankreich
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-14-20-02
eClass 14 27-14-20-02
eClass 6 27-14-20-02
eClass 7.1 27-14-20-02
eClass 8 27-14-20-02
eClass 9 27-14-20-02
eClass 9.1 27-14-20-02
ETIM 7 EC002704
ETIM 8 EC002704
ETIM 9 EC002704
UNSPSC 15 39-12-16-26
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;