Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, Federzuganschluss, physisch kodiert, nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 kombinierbar (nach EN 50011)
Artikelnummer |
3RH2911-2GA04 |
Artikelbeschreibung |
Hilfsschalter, frontseitig, 4 Ö, 51/52, 61/62, 71/72, 81/82, Strombahn: 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, 1 Ö, Federzuganschluss, physisch kodiert, nur mit Hilfsschützen 3RH2140 und 3RH2440 kombinierbar (nach EN 50011)
|
Produktfamilie |
Unverzögert |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41B |
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
LDP----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,064 kg |
Verpackungsmaße |
54,00 x 60,00 x 47,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209829503 |
UPC |
662643910308 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5344 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-13-02 |
eClass |
1400 |
27-37-13-02 |
eClass |
600 |
27-37-13-02 |
eClass |
710 |
27-37-13-02 |
eClass |
800 |
27-37-13-02 |
eClass |
900 |
27-37-13-02 |
eClass |
910 |
27-37-13-02 |
ETIM |
700 |
EC000041 |
ETIM |
800 |
EC000041 |
ETIM |
900 |
EC000041 |
IDEA |
400 |
4743 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-15-22 |
|
|
|
|