ASIsafe erweiterter Sicherheitsmonitor 1 F-RO 1 Freigabekreis IP20, mit Federzuganschluss abnehmbare Klemmen sicherer Ausgang Relais Reaktionszeit maximal 40 ms Monitor Typ 3, Version 3 einsetzbar bis Kategorie 4 (EN954-1) bis PL E (EN ISO 13849-1) bis SIL 3 (IEC 61508)
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Umstellung auf F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) plus F-DQ ET 200S
Artikelnummer |
3RK1105-1AG04-2CA0 |
Artikelbeschreibung |
ASIsafe erweiterter Sicherheitsmonitor 1 F-RO 1 Freigabekreis IP20, mit Federzuganschluss abnehmbare Klemmen sicherer Ausgang Relais Reaktionszeit maximal 40 ms Monitor Typ 3, Version 3 einsetzbar bis Kategorie 4 (EN954-1) bis PL E (EN ISO 13849-1) bis SIL 3 (IEC 61508)
|
Produktfamilie |
Sicherheitsmonitore AS-Interface |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2022 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Umstellung auf F-CM AS-i Safety ST (3RK7136-6SC00-0BC1) plus F-DQ ET 200S
|
Preisgruppe |
42C |
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
2 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,340 kg |
Verpackungsmaße |
55,00 x 113,00 x 131,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209718876 |
UPC |
804766217333 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3720 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|