SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO, DC 24 V/0,5 A parametrierbar über MSS ES 22,5 mm Baubreite Federzugklemme ohne Verbindungskabel
Hinweis
Nachfolgerhinweis: Nachfolger 3SK2, S7-1200F oder ET200SP bei Nutzung von AS-i
Artikelnummer |
3RK3311-2AA10 |
Artikelbeschreibung |
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK33 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 8DO, DC 24 V/0,5 A parametrierbar über MSS ES 22,5 mm Baubreite Federzugklemme ohne Verbindungskabel
|
Produktfamilie |
Erweiterungsmodule 3RK32, 3RK33 |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2021 |
Hinweis |
Nachfolgerhinweis: Nachfolger 3SK2, S7-1200F oder ET200SP bei Nutzung von AS-i
|
Preisgruppe |
42B |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,152 kg |
Verpackungsmaße |
28,00 x 108,50 x 147,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209684478 |
UPC |
754554962818 |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5358 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.05.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-18-19 |
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
ETIM |
9 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|