Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1S (Halbleiter) 2-Draht 4 Zeitbereiche 0,05...240 s AC/DC 12-240 V Federzuganschluss (Push-In)
Artikelnummer |
3RP2527-2EW30 |
Artikelbeschreibung |
Zeitrelais, elektronisch ansprechverzögert 1S (Halbleiter) 2-Draht 4 Zeitbereiche 0,05...240 s AC/DC 12-240 V Federzuganschluss (Push-In)
|
Produktfamilie |
Zeitrelais SIRIUS 3RP25 17,5 mm und 22,5 mm |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41H |
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
LAO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,118 kg |
Verpackungsmaße |
36,00 x 109,00 x 126,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209943704 |
UPC |
887621915032 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
4952 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 12.09.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-16-05 |
eClass |
1400 |
27-37-16-05 |
eClass |
600 |
27-37-17-90 |
eClass |
710 |
27-37-17-90 |
eClass |
800 |
27-37-16-05 |
eClass |
900 |
27-37-16-05 |
eClass |
910 |
27-37-16-05 |
ETIM |
700 |
EC001439 |
ETIM |
800 |
EC001439 |
ETIM |
900 |
EC001439 |
IDEA |
400 |
5363 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-23-29 |
|
|
|
|