Ausgangskoppler mit steckbaren Relais, 1 W, hartvergoldet Federzuganschluss (Push-In) AC/DC 115 V Gehäusebreite 6,2 mm thermischer Strom 6A
Artikelnummer |
3RQ3118-2AE01 |
Artikelbeschreibung |
Ausgangskoppler mit steckbaren Relais, 1 W, hartvergoldet Federzuganschluss (Push-In) AC/DC 115 V Gehäusebreite 6,2 mm thermischer Strom 6A
|
Produktfamilie |
Koppelrelais SIRIUS 3RQ3, schmale Bauform |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41H |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,033 kg |
Verpackungsmaße |
70,00 x 95,00 x 7,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
Mindestbestellmenge pro ME |
5 |
EAN |
4047621000497 |
UPC |
804766216534 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
4950 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tunesien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 25.03.2015 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-16-01 |
eClass |
14 |
27-37-16-01 |
eClass |
6 |
27-37-16-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-16-01 |
eClass |
8 |
27-37-16-01 |
eClass |
9 |
27-37-16-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-16-01 |
ETIM |
7 |
EC001437 |
ETIM |
8 |
EC001437 |
ETIM |
9 |
EC001437 |
IDEA |
4 |
5367 |
UNSPSC |
15 |
39-12-23-31 |
|
|
|
|