SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
3RT1375-6AR36
Product
Schütz, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3RT1375-6AR36
Artikelbeschreibung Schütz, AC-1, 525 A/400 V/40 °C, S12, 4-polig, AC/DC 250-500V, 2S+2Ö, Anschlussschiene/ Schraubanschluss
Produktfamilie Schütze SIRIUS 3RT.3, 4-polig bis 525 A
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41B
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LFO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 20 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,532 kg
Verpackungsmaße 212,00 x 262,00 x 212,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621048932
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 2236
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Schweden
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 27.03.2017
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;