Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme in O-Stellung abschließbar 72 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung
Artikelnummer |
3RV1923-1DA00 |
Artikelbeschreibung |
Isolierstoff-Aufbaugehäuse Schutzart IP55 mit N- und PE-Klemme in O-Stellung abschließbar 72 mm mit metrischer Kabeldurchführung Keine UL-/CSA-Zulassung
|
Produktfamilie |
Gehäuse und Frontplatten |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41E |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,360 kg |
Verpackungsmaße |
115,00 x 175,00 x 140,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209517868 |
UPC |
754554764528 |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3719 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Italien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-13-01 |
eClass |
14 |
27-37-13-01 |
eClass |
6 |
27-37-13-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-13-01 |
eClass |
8 |
27-37-13-01 |
eClass |
9 |
27-37-13-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-13-01 |
ETIM |
7 |
EC000712 |
ETIM |
8 |
EC000712 |
ETIM |
9 |
EC000712 |
IDEA |
4 |
4478 |
UNSPSC |
15 |
39-12-13-26 |
|
|
|
|