Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination Bemessungsstrom 1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen
Artikelnummer |
3RV2311-1AC10 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter Baugröße S00 für Starterkombination Bemessungsstrom 1,6 A N-Auslöser 21 A Schraubanschluss Standardschaltvermögen
|
Produktfamilie |
Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41E |
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
LAP----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,340 kg |
Verpackungsmaße |
49,00 x 102,00 x 102,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209714236 |
UPC |
662643923414 |
Statistische Warennummer |
85362010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5332 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2009 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-37-04-01 |
eClass |
1400 |
27-37-04-01 |
eClass |
600 |
27-37-04-01 |
eClass |
710 |
27-37-04-01 |
eClass |
800 |
27-37-04-01 |
eClass |
900 |
27-37-04-01 |
eClass |
910 |
27-37-04-01 |
ETIM |
700 |
EC000074 |
ETIM |
800 |
EC000074 |
ETIM |
900 |
EC000074 |
IDEA |
400 |
4845 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|