Unterspannungsauslöser 24 V DC mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
Artikelnummer |
3RV2902-1AB4 |
Artikelbeschreibung |
Unterspannungsauslöser 24 V DC mit Schraubanschluss für Leistungsschalter 3RV2
|
Produktfamilie |
Anbaubares Zubehör |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41E |
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
L-P----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,144 kg |
Verpackungsmaße |
45,00 x 102,00 x 86,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209790988 |
UPC |
662643924855 |
Statistische Warennummer |
85364900 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5335 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-04-17 |
eClass |
14 |
27-37-04-17 |
eClass |
6 |
27-37-04-17 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-17 |
eClass |
8 |
27-37-04-17 |
eClass |
9 |
27-37-04-17 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-17 |
ETIM |
7 |
EC001022 |
ETIM |
8 |
EC001022 |
ETIM |
9 |
EC001022 |
IDEA |
4 |
4990 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-35 |
|
|
|
|