SIRIUS Sanftstarter S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Federzugklemmen
Artikelnummer |
3RW3013-2BB04 |
Artikelbeschreibung |
SIRIUS Sanftstarter S00 3,6 A, 1,5 kW/400 V, 40 °C AC 200-480 V, AC/DC 24 V Federzugklemmen
|
Produktfamilie |
Sanftstarter 3RW30 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
42G |
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
LBO----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,471 kg |
Verpackungsmaße |
164,00 x 58,00 x 126,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209722910 |
UPC |
754554958170 |
Statistische Warennummer |
85371098 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5345 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleititanzirkonoxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-09-07 |
eClass |
14 |
27-37-09-07 |
eClass |
6 |
27-37-09-07 |
eClass |
7.1 |
27-37-09-07 |
eClass |
8 |
27-37-09-07 |
eClass |
9 |
27-37-09-07 |
eClass |
9.1 |
27-37-09-07 |
ETIM |
7 |
EC000640 |
ETIM |
8 |
EC000640 |
ETIM |
9 |
EC000640 |
IDEA |
4 |
4740 |
UNSPSC |
15 |
39-12-15-21 |
|
|
|
|