Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047, 50 mm Geräteanschluss 2 x (M20 x 1,5) 1S/2Ö Sprungkontakte
Artikelnummer |
3SE5242-0LC05 |
Artikelbeschreibung |
Positionsschalter Kunststoffgehäuse nach DIN EN 50047, 50 mm Geräteanschluss 2 x (M20 x 1,5) 1S/2Ö Sprungkontakte
|
Produktfamilie |
Gehäusebreite 50 mm |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LA------ |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,095 kg |
Verpackungsmaße |
43,00 x 67,00 x 118,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209695108 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5317 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Imidazolidin-2-thion
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|