Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung, Zuhaltekraft 1300 N, 5 Anfahrrichtungen, Magnetkraftverriegelt, Magnetspannung DC 24 V, Überwachung Betätiger 2Ö/1S Überwachung Magnet 2Ö/1S, verdrahtet mit M12 Stecker, 8-polig, Der Kopf ist um 90 Grad ( im Uhrzeigersinn) gedreht montiert. Der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0. /-0AW.. muss separat bestellt werden.
Artikelnummer |
3SE5324-0SB21-1AP0 |
Artikelbeschreibung |
Sicherheits-Positionsschalter mit Zuhaltung, Zuhaltekraft 1300 N, 5 Anfahrrichtungen, Magnetkraftverriegelt, Magnetspannung DC 24 V, Überwachung Betätiger 2Ö/1S Überwachung Magnet 2Ö/1S, verdrahtet mit M12 Stecker, 8-polig, Der Kopf ist um 90 Grad ( im Uhrzeigersinn) gedreht montiert. Der dazu passende getrennte Betätiger 3SE5000-0AV0. /-0AW.. muss separat bestellt werden.
|
Produktfamilie |
3SE5, Kunststoffgehäuse mit Zuhaltekraft größer 1 000 N |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,505 kg |
Verpackungsmaße |
83,00 x 212,00 x 63,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621054216 |
UPC |
804766522857 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5317 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2011 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-06-11 |
eClass |
14 |
27-27-06-11 |
eClass |
6 |
27-27-06-11 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-11 |
eClass |
8 |
27-27-06-11 |
eClass |
9 |
27-27-06-11 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-11 |
ETIM |
7 |
EC002593 |
ETIM |
8 |
EC002593 |
ETIM |
9 |
EC002593 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|