Magnetschalter Schaltelement rechteckig groß: 25 x 88 mm, 2Ö, mit M8 Stecker 4-polig, erforderlicher Schaltmagnet 3SE6704-2BA oder mit erhöhtem Schaltabstand 3SE6701-2BA Zubehör: Kupplung mit Anschlusskabel 5 m 3SX5601-3GA05
Artikelnummer |
3SE6604-2BA01 |
Artikelbeschreibung |
Magnetschalter Schaltelement rechteckig groß: 25 x 88 mm, 2Ö, mit M8 Stecker 4-polig, erforderlicher Schaltmagnet 3SE6704-2BA oder mit erhöhtem Schaltabstand 3SE6701-2BA Zubehör: Kupplung mit Anschlusskabel 5 m 3SX5601-3GA05
|
Produktfamilie |
Magnetschalter 3SE66, 3SE67 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,027 kg |
Verpackungsmaße |
30,00 x 90,00 x 15,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209642751 |
UPC |
754554922324 |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3750 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-44-01 |
eClass |
14 |
27-27-44-01 |
eClass |
6 |
27-27-24-02 |
eClass |
7.1 |
27-27-24-02 |
eClass |
8 |
27-27-24-02 |
eClass |
9 |
27-27-24-02 |
eClass |
9.1 |
27-27-24-02 |
ETIM |
7 |
EC002544 |
ETIM |
8 |
EC002544 |
ETIM |
9 |
EC002544 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|