3SE6627-2CA04
Product
Magnetschalter Schaltelement 25 x 88 mm, für Türanschlag rechts, Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö, mit 3 m Anschlusskabel ohne LED, der dazu passende Schaltmagnet 3SE6714-2CA oder um 90° versetzt 3SE6724-2CA
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3SE6627-2CA04
Artikelbeschreibung Magnetschalter Schaltelement 25 x 88 mm, für Türanschlag rechts, Schaltglieder: Sicherheitskontakte 2Ö, Meldekontakt 1Ö, mit 3 m Anschlusskabel ohne LED, der dazu passende Schaltmagnet 3SE6714-2CA oder um 90° versetzt 3SE6724-2CA
Produktfamilie Magnetschalter 3SE66, 3SE67
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 41K
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
Nettogewicht pro ME 0,231 kg
Verpackungsmaße 189,00 x 255,00 x 42,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047621002668
UPC 804766058608
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 3750
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-27-44-01
eClass 14 27-27-44-01
eClass 6 27-27-24-02
eClass 7.1 27-27-24-02
eClass 8 27-27-24-02
eClass 9 27-27-24-02
eClass 9.1 27-27-24-02
ETIM 7 EC002544
ETIM 8 EC002544
ETIM 9 EC002544
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;