SIRIUS, Interface Modul PROFINET-Interface für Sicherheitsrelais 3SK2 ab E05 und 3RK312/3RK313 ab E04 PROFINET-IO-Schnittstelle 100 Mbit/s, RJ45 22,5 mm Baubreite Schraubanschluss parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel
Artikelnummer |
3SK2511-1FA10 |
Artikelbeschreibung |
SIRIUS, Interface Modul PROFINET-Interface für Sicherheitsrelais 3SK2 ab E05 und 3RK312/3RK313 ab E04 PROFINET-IO-Schnittstelle 100 Mbit/s, RJ45 22,5 mm Baubreite Schraubanschluss parametrierbar über Safety ES ohne Verbindungskabel
|
Produktfamilie |
Grundgeräte SIRIUS 3SK2 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41L |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,182 kg |
Verpackungsmaße |
108,00 x 155,00 x 34,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621057415 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3761 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.05.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-18-19 |
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
ETIM |
9 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|