SIRIUS Positionsschalter 3SE5 Kunststoff, Service-Box. TANOS - Box befüllt mit: 3x Basis-Positionsschalter, Baubreite 31mm,40mm und 50mm: 3SE5232-0CC05, 3SE5132-0CA00, 3SE5242-0CC05, 19 verschiedene Antriebsköpfe, Zubehör: M12 Stecker 4-pol ig 3SY3127, gelber Deckel mit LED 3SE5230-1AA00-1AG0 für 31mm, SIRIUS 3SE Druckschrift in DE / EN ist beigelegt.
Artikelnummer |
3SX5110-0BK |
Artikelbeschreibung |
SIRIUS Positionsschalter 3SE5 Kunststoff, Service-Box. TANOS - Box befüllt mit: 3x Basis-Positionsschalter, Baubreite 31mm,40mm und 50mm: 3SE5232-0CC05, 3SE5132-0CA00, 3SE5242-0CC05, 19 verschiedene Antriebsköpfe, Zubehör: M12 Stecker 4-pol ig 3SY3127, gelber Deckel mit LED 3SE5230-1AA00-1AG0 für 31mm, SIRIUS 3SE Druckschrift in DE / EN ist beigelegt.
|
Produktfamilie |
Zubehör und Ersatzteile |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
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
LA------ |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
1,078 kg |
Verpackungsmaße |
172,00 x 265,00 x 78,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621090283 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5317 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Imidazolidin-2-thion
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|