Kupplung M8 mit Anschlussleitung 5 m lang für M8 Stecker 4-polig, für 3SE66 Magnetsch.
Artikelnummer |
3SX5601-3GA05 |
Artikelbeschreibung |
Kupplung M8 mit Anschlussleitung 5 m lang für M8 Stecker 4-polig, für 3SE66 Magnetsch.
|
Produktfamilie |
Magnetschalter 3SE66, 3SE67 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
41K |
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
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,166 kg |
Verpackungsmaße |
160,00 x 180,00 x 20,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047621009759 |
UPC |
804766057779 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
3750 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-27-06-92 |
eClass |
1400 |
27-27-06-92 |
eClass |
600 |
27-27-92-25 |
eClass |
710 |
27-27-92-25 |
eClass |
800 |
27-27-92-25 |
eClass |
900 |
27-27-06-92 |
eClass |
910 |
27-27-06-92 |
ETIM |
700 |
EC002594 |
ETIM |
800 |
EC002594 |
ETIM |
900 |
EC002594 |
IDEA |
400 |
5229 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-22-21 |
|
|
|
|