3UG4513-2BR20
Product
!!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-2BR20 PHAS.AUSF.U.-FOL EINST.UNT.SP Analoges Überwachungsrelais Phasenausfall und-Folge einstellbare Unterspannung Asymmetrie 20% fest 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Hysterese 5% fest Verzögerungszeit 0-20 s 2 Wechsler Federzugtechnik
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
3UG5514-2BR20 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Für dieses Produkt können wir Ihnen ggf. die Lieferoption "Anlagenstillstand", einen Austausch oder Reparatur anbieten. Klicken Sie hier um die Kontaktdaten unseres Retouren Centers zu erhalten.


Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 3UG4513-2BR20
Artikelbeschreibung !!! Auslaufprodukt !!! Der präferierte Nachfolger ist 3UG5514-2BR20 PHAS.AUSF.U.-FOL EINST.UNT.SP Analoges Überwachungsrelais Phasenausfall und-Folge einstellbare Unterspannung Asymmetrie 20% fest 3 x 160 bis 690 V AC 50 bis 60Hz Hysterese 5% fest Verzögerungszeit 0-20 s 2 Wechsler Federzugtechnik
Produktfamilie Netzüberwachung
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2023
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
3UG5514-2BR20 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 3UG5514-2BR20
Nachfolger-Beschreibung Analog einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie- und Unterspannungsüberwachung 3x 160-690 V AC, 15-70 Hz 2 Wechsler Federzuganschluss
Preisinformationen
Preisgruppe 41H
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor LAO-----
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 9N9999
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 3 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,140 kg
Verpackungsmaße 29,00 x 99,00 x 107,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4011209642560
UPC 754554960753
Statistische Warennummer 85364900
Listenkennzeichen (LKZ) CC-IC10
Fabrikategruppe 5885
Geschäftsbereichskennzahl R711
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.05.2012
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleimonoxid (Bleioxid)

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 1200 27-37-18-03
eClass 1400 27-37-18-03
eClass 600 27-37-18-03
eClass 710 27-37-18-03
eClass 800 27-37-18-03
eClass 900 27-37-18-03
eClass 910 27-37-18-03
ETIM 700 EC001441
ETIM 800 EC001441
ETIM 900 EC001441
IDEA 400 4727
UNSPSC 1500 39-12-15-21
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;