Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ
Artikelnummer |
3VA2110-5HL36-0AH0 |
Artikelbeschreibung |
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögensklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Anlagenschutz ETU320, LI, In=100A Überlastschutz Ir=40A...100A Kurzschlussschutz Ii=1,5...12 x In Klemmenanschluss 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12P |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
LOA----- |
Exportkennzeichen |
ECCN : 9N9999 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
2,520 kg |
Verpackungsmaße |
134,00 x 200,00 x 145,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042949028130 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362090 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5374 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Tschechien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2012 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|