PCS 7 Bausteinbibliothek für Sanftstarter 3RW5 V9.0+SP2 Runtime AS-Bausteine zur Einbindung von Sanftstartern 3RW5 in das Prozessleitsystem PCS 7 mit APL für die PCS 7 Version V9.0+SP2 Runtime-Software zum Ablauf des AS-Bausteins in einem Automatisierungssytem (single license) Lizenz ohne Software und ohne Dokumentation License Key Download, Klasse A E-Mail Adresse zwingend erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Artikelnummer |
3ZS1633-2XE50-0YB0 |
Artikelbeschreibung |
PCS 7 Bausteinbibliothek für Sanftstarter 3RW5 V9.0+SP2 Runtime AS-Bausteine zur Einbindung von Sanftstartern 3RW5 in das Prozessleitsystem PCS 7 mit APL für die PCS 7 Version V9.0+SP2 Runtime-Software zum Ablauf des AS-Bausteins in einem Automatisierungssytem (single license) Lizenz ohne Software und ohne Dokumentation License Key Download, Klasse A E-Mail Adresse zwingend erforderlich
|
Produktfamilie |
Bausteinbibliothek Sanftstarter SIRIUS 3RW für SIMATIC PCS 7 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
|
Preisgruppe |
42S |
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
6 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622832318 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
4982 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-05 |
eClass |
14 |
27-24-25-05 |
eClass |
6 |
27-24-25-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-05 |
eClass |
8 |
27-24-25-05 |
eClass |
9 |
27-24-25-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-05 |
ETIM |
7 |
EC002582 |
ETIM |
8 |
EC002582 |
ETIM |
9 |
EC002582 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|