Bausteinbibliothek SENTRON PAC3200 V1.3 für SIMATIC WinCC AS-Bausteine und Faceplates zur Einbindung des PAC3200 in WinCC (V7.0, V7.2, V7.3) Engineeringsoftware für eine Engineering Station (Einzellizenz) inklusiv einer Runtime-Lizenz zum Ablauf der AS-Bausteine auf einem Automatisierungssystem Lieferform: CD-ROM mit Software und Dokumentation
Artikelnummer |
3ZS2791-1CC11-0YG0 |
Artikelbeschreibung |
Bausteinbibliothek SENTRON PAC3200 V1.3 für SIMATIC WinCC AS-Bausteine und Faceplates zur Einbindung des PAC3200 in WinCC (V7.0, V7.2, V7.3) Engineeringsoftware für eine Engineering Station (Einzellizenz) inklusiv einer Runtime-Lizenz zum Ablauf der AS-Bausteine auf einem Automatisierungssystem Lieferform: CD-ROM mit Software und Dokumentation
|
Produktfamilie |
Library 7KM PAC3200 for SIMATIC WinCC |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
15M |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,211 kg |
Verpackungsmaße |
190,00 x 240,00 x 20,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169222419 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234920 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5314 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P360 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2010 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-05 |
eClass |
14 |
27-24-25-05 |
eClass |
6 |
27-24-25-05 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-05 |
eClass |
8 |
27-24-25-05 |
eClass |
9 |
27-24-25-05 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-05 |
ETIM |
7 |
EC002582 |
ETIM |
8 |
EC002582 |
ETIM |
9 |
EC002582 |
IDEA |
4 |
7071 |
UNSPSC |
15 |
43-23-26-08 |
|
|
|
|