FI-Block , 2-polig, Typ A, selektiv, In: 40 A, 1000 mA, Un AC: 230 V, für 5SY
Artikelnummer |
5SM2822-8 |
Artikelbeschreibung |
FI-Block , 2-polig, Typ A, selektiv, In: 40 A, 1000 mA, Un AC: 230 V, für 5SY
|
Produktfamilie |
FI-Blöcke |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
11C |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
L-O----- |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
20 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,202 kg |
Verpackungsmaße |
106,00 x 76,00 x 81,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869343570 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikategruppe |
5511 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Rumänien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.06.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-14-22-10 |
eClass |
1400 |
27-14-22-10 |
eClass |
600 |
27-14-22-10 |
eClass |
710 |
27-14-22-10 |
eClass |
800 |
27-14-22-10 |
eClass |
900 |
27-14-22-10 |
eClass |
910 |
27-14-22-10 |
ETIM |
700 |
EC002297 |
ETIM |
800 |
EC002297 |
ETIM |
900 |
EC002297 |
UNSPSC |
1500 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|