DELTA Jalousietasteinsatz UP elektrisch verriegelt 10A 250V
Artikelnummer |
5TA2114 |
Artikelbeschreibung |
DELTA Jalousietasteinsatz UP elektrisch verriegelt 10A 250V
|
Produktfamilie |
Geräteeinsätze |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
135 |
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
3 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,066 kg |
Verpackungsmaße |
50,00 x 85,00 x 90,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869038018 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85365080 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
I2/ET-D1 |
Fabrikategruppe |
5576 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Spain |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-40-25 |
eClass |
14 |
27-14-40-25 |
eClass |
6 |
27-14-40-25 |
eClass |
7.1 |
27-14-40-25 |
eClass |
8 |
27-14-40-25 |
eClass |
9 |
27-14-40-25 |
eClass |
9.1 |
27-14-40-25 |
ETIM |
7 |
EC000044 |
ETIM |
8 |
EC000044 |
ETIM |
9 |
EC000044 |
|
|
|
|