Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 24V 2 Wechsler
Artikelnummer |
5TT4468-2 |
Artikelbeschreibung |
Fernschalter Kontakt für 40A Spannung AC 24V 2 Wechsler
|
Produktfamilie |
SENTRON Fernschalter 5TT4 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
12F |
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
30 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,404 kg |
Verpackungsmaße |
35,00 x 90,00 x 73,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4001869521091 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85362010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10 |
Fabrikategruppe |
5528 |
Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
Ursprungsland |
Slowenien |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.04.2013 |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-23-06 |
eClass |
14 |
27-14-23-06 |
eClass |
6 |
27-14-23-06 |
eClass |
7.1 |
27-14-23-06 |
eClass |
8 |
27-14-23-06 |
eClass |
9 |
27-14-23-06 |
eClass |
9.1 |
27-14-23-06 |
ETIM |
7 |
EC000188 |
ETIM |
8 |
EC000188 |
ETIM |
9 |
EC000188 |
|
|
|
|