Der Trainingskoffer SINAMICS G120/S120 TIA enthält folgende Komponenten: SINAMICS PM240-2, CU250S-2 PN, CU310-2 PN, 1LA7060 mit Geber und Bremse Servomotor SIMOTICS S1FK7 HXBXT (MM): 420 X 396 X 296MM Gewicht: CA. 20 KG Anschlussspannung: 1AC 230V möglich. Der Trainingskoffer wird als stapelbarer Koffer TANOS SYSTAINER Gr. 5 geliefert
Artikelnummer |
6AG1067-2AA00-0DA0 |
Artikelbeschreibung |
Der Trainingskoffer SINAMICS G120/S120 TIA enthält folgende Komponenten: SINAMICS PM240-2, CU250S-2 PN, CU310-2 PN, 1LA7060 mit Geber und Bremse Servomotor SIMOTICS S1FK7 HXBXT (MM): 420 X 396 X 296MM Gewicht: CA. 20 KG Anschlussspannung: 1AC 230V möglich. Der Trainingskoffer wird als stapelbarer Koffer TANOS SYSTAINER Gr. 5 geliefert
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
S50 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : 3A991X / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
60 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
14,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90230010 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIDEMO |
Fabrikategruppe |
4A4Z |
Geschäftsbereichskennzahl |
R394 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|