SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSF-U-400V 132kW based on 6SL3210-1PE32-5UL0 mit Conformal Coating, -20…+50°C, ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 110kW bei 200% 3S,150% 57S,100% 240S Leistung geringe Überlast:132kW bei 150% 3S,110% 57S,100% 240S 708x 305x 357 (HxBxT), Bauform FSF Schutzart IP20 ohne CU und Bedieneinheit freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
Artikelnummer |
6AG1210-1PE32-2UL0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS G120 PM240-2 IP20-FSF-U-400V 132kW based on 6SL3210-1PE32-5UL0 mit Conformal Coating, -20…+50°C, ungefiltert mit integriertem Brems-Chopper 3AC380-480V+10/-20% 47-63Hz Leistung hohe Überlast: 110kW bei 200% 3S,150% 57S,100% 240S Leistung geringe Überlast:132kW bei 150% 3S,110% 57S,100% 240S 708x 305x 357 (HxBxT), Bauform FSF Schutzart IP20 ohne CU und Bedieneinheit freigegeben ab CU FW-Version V4.7 HF8
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
471 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
70 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
62,000 kg |
Verpackungsmaße |
469,00 x 745,00 x 385,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047618083236 |
UPC |
195125075504 |
Statistische Warennummer |
85044086 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4576 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.11.2017 |
Produktklasse |
D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
IDEA |
4 |
4139 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-07 |
|
|
|
|