SIPLUS S7-300 SM 321-20-pol. based on 6ES7321-7BH01-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Digitaleingabe potentialgetrennt 16 DE; DC 24V, 1x 20-polig, Prozessalarm, Diagnose, geeignet für Taktsynchr. Betrieb
Artikelnummer |
6AG1321-7BH01-2AB0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS S7-300 SM 321-20-pol. based on 6ES7321-7BH01-0AB0 mit Conformal Coating, -25…+70°C, Digitaleingabe potentialgetrennt 16 DE; DC 24V, 1x 20-polig, Prozessalarm, Diagnose, geeignet für Taktsynchr. Betrieb
|
Produktfamilie |
SIPLUS S7-300 SM 321 |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe |
473 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
55 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,249 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 13,00 x 5,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515136194 |
UPC |
662643099560 |
Statistische Warennummer |
85389091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4646 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2012 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
1200 |
27-24-22-04 |
eClass |
1400 |
27-24-22-04 |
eClass |
600 |
27-24-22-04 |
eClass |
710 |
27-24-22-04 |
eClass |
800 |
27-24-22-04 |
eClass |
900 |
27-24-22-04 |
eClass |
910 |
27-24-22-04 |
ETIM |
700 |
EC001419 |
ETIM |
800 |
EC001419 |
ETIM |
900 |
EC001419 |
IDEA |
400 |
3566 |
UNSPSC |
1500 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|