SIPLUS NET CP 343-1 Lean based on 6GK7343-1CX10-0XE0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Ind. Ethernet über TCP/IP und UDP, MULTICAST, Send/Receive mit und ohne RFC1006, fetch/ write, S7-Kommunikation (Server) PROFINET IO-Device integrierter 2-Port Switch ERTEC 200, Baugr. Tausch ohne PG, SNMP Diagnose, Initialisierung über LAN,
Artikelnummer |
6AG1343-1CX10-2XE0 |
Artikelbeschreibung |
SIPLUS NET CP 343-1 Lean based on 6GK7343-1CX10-0XE0 mit Conformal Coating, -25…+60°C, Kommunikationsprozessor zum Anschluss von SIMATIC S7-300 an Ind. Ethernet über TCP/IP und UDP, MULTICAST, Send/Receive mit und ohne RFC1006, fetch/ write, S7-Kommunikation (Server) PROFINET IO-Device integrierter 2-Port Switch ERTEC 200, Baugr. Tausch ohne PG, SNMP Diagnose, Initialisierung über LAN,
|
Produktfamilie |
SIPLUS S7-300 CP 343-1 Lean |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 19.12.2023 |
Preisgruppe |
471 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
70 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,298 kg |
Verpackungsmaße |
15,00 x 13,00 x 4,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948500002 |
UPC |
662643485547 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
A&DSE/SIP ADD |
Fabrikategruppe |
4575 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R151 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.01.2012 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|